Entrada binaria segura para STO

MOVITRAC® LTP-B

Borna

Función

Datos de electrónica generales

Entrada binaria segura

12

STO+

Entrada de +24 V CC, máx. 100 mA

13

STO-

Potencial de referencia GND para entrada binaria segura

Sección del cable admis.

Un conductor por borna: 0.05 – 2.5 mm2

Mín.

Típico

Máx.

Rango de tensión de entrada

18 V CC

24 V CC

30 V CC

Tiempo para bloqueo de la etapa de salida

–

–

1 ms

Tiempo hasta la indicación de Inhibit (Impedir) en el display con STO activa

–

–

20 ms

Tiempo hasta la detección e indicación de un fallo del tiempo de conmutación STO

–

–

20 ms

 

AVISO

Un control de las entradas STO mediante señales pulsadas como, por ejemplo, salidas binarias con autocomprobación de controles de seguridad, no es posible.