Entrada digital segura para STO

MOVITRAC® LTP-B

Borne

Função

Dados gerais do sistema eletrônico

Entrada digital segura

12

STO+

Entrada +24 VCC, máx. 100 mA

13

STO-

Potencial de referência GND para entrada digital segura

Seção transversal do cabo permitida

Um condutor por borne: 0.05 – 2.5 mm2

Mín.

Típico

Máx.

Faixa da tensão de entrada

18 VCC

24 VCC

30 VCC

Tempo para bloqueio do estágio de saída

–

–

1 ms

Tempo até mostrar Inhibit na indicação em caso de STO ativo

–

–

20 ms

Tempo até constatar e exibir uma irregularidade de tempo de comutação STO

–

–

20 ms

 

INFORMAÇÃO

Não é possível um controle das entradas STO através de sinais pulsados como por ex., saídas digitais autoverificadoras de controles de segurança.