Notas de instalação
Seguir as seguintes instruções durante a instalação mecânica:
- Antes da instalação, verifique cuidadosamente se o conversor está danificado.
- Armazene o conversor na sua embalagem até que ele seja necessário. O local de armazenamento deve ser limpo e seco e apresentar uma temperatura ambiente entre ‑40 °C e +60 °C.
- Instale o conversor sobre uma superfície plana, vertical, não inflamável e sem vibrações, em uma carcaça adequada. Se for requerido um determinado grau de proteção IP, é necessário observar a norma EN 60529.
- Manter materiais inflamáveis longe do conversor.
- Impeça a entrada de corpos estranhos condutores ou inflamáveis.
- A umidade relativa do ar deve ser mantida abaixo de 95 % (não é permitida a condensação).
- Proteja o conversor IP55/IP66 de exposição direta ao sol. Utilize uma cobertura em áreas externas.
- Os conversores podem ser instalados lado a lado. Isso garante um espaço suficiente de ventilação entre as unidades individuais. Caso o conversor deva ser instalado sobre um outro conversor ou sobre uma outra unidade exotérmica, a distância mínima vertical deve ser de 150 mm. Para possibilitar a refrigeração própria, o painel elétrico precisa possuir ventilação forçada ou dimensões adequadas. Ver capítulo Carcaça IP20: montagem e espaço de instalação.
- As temperaturas ambiente permitidas estão definidas no capítulo Condições ambientais.
- A montagem de trilho só é possível para os seguintes conversores com grau de proteção IP20.
- 200 – 240 V: 0.75 – 2.2 kW
- 380 – 480 V: 0.75 – 4 kW
- 500 – 600 V: 0.75 – 5.5 kW
- O trilho deve ter as dimensões de 35 x 15 mm ou 35 x 7,5 mm e ser realizado de acordo com a norma EN 50022.