Indicaciones para la instalación
Durante la instalación mecánica, siga las siguientes indicaciones:
- Antes de la instalación compruebe detenidamente el variador y asegúrese de que no presenta daños.
- Guarde el variador en su embalaje hasta el momento en que lo utilice. El lugar de almacenamiento ha de estar limpio y seco y tener una temperatura ambiente de entre -40 °C y +60 °C.
- Instale el variador sobre una superficie plana, vertical, no inflamable, sin vibraciones y en una carcasa adecuada. Si es necesario un índice de protección IP determinado, respete la norma EN 60529.
- Mantenga alejados del variador materiales inflamables.
- Evite la entrada de cuerpos extraños conductivos o inflamables.
- La humedad relativa del aire ha de mantenerse por debajo de 95 % (no debe haber condensación).
- Proteja el variador IP55/IP66 de la radiación solar directa. Utilice al aire libre una cubierta.
- Los variadores se pueden instalar yuxtapuestos. De esta forma se garantiza un espacio libre de ventilación suficiente entre las unidades. En caso de que el variador esté instalado encima de otro variador u otro dispositivo que emita calor, la distancia mínima de separación en vertical es de 150 mm. Para permitir la autorrefrigeración, el armario de conexiones debe o bien tener ventilación forzada, o bien estar dimensionado de forma correspondiente. Véase el capítulo Carcasa IP20: Montaje y espacio de montaje.
- Las temperaturas ambiente admisibles se indican en el capítulo Condiciones ambientales.
- El montaje sobre raíl DIN es solo posible con los siguientes variadores con el índice de protección IP20.
- 200 – 240 V: 0.75 – 2.2 kW
- 380 – 480 V: 0.75 – 4 kW
- 500 – 600 V: 0.75 – 5.5 kW
- El raíl DIN debe tener las dimensiones 35 × 15 mm o 35 × 7,5 mm y estar ejecutado en conformidad con EN 50022.