Consignes d'installation
Tenir compte des remarques suivantes pour l'installation mécanique.
- Avant l'installation, s'assurer de l'absence de détériorations sur le variateur.
- Jusqu'à son installation, stocker le variateur dans son emballage d'origine. Le lieu de stockage doit être propre et sec ; la température ambiante doit être comprise entre -40 °C et +60 °C.
- Installer le variateur dans une armoire adaptée fixée sur une surface plane, à la verticale, non inflammable et non soumise à des vibrations. Si un indice de protection (IP) particulier est nécessaire, il convient de respecter la norme EN 60529.
- Tenir éloignés du variateur les matériaux inflammables.
- Empêcher toute pénétration de corps étrangers conducteurs ou inflammables.
- Maintenir l'humidité relative à moins de 95 % (condensation non admissible).
- Protéger les variateurs de fréquence en IP66 / IP55 contre l'exposition directe au rayonnement du soleil. En extérieur, utiliser un couvercle.
- Les variateurs peuvent être montés les uns à côté des autres. L'espace suffisant pour la circulation de l'air de refroidissement entre les différents appareils est ainsi garanti. Si le variateur doit être installé au-dessus d'un autre variateur ou de tout autre appareil dégageant de la chaleur, respecter un écart vertical minimal de 150 mm. Pour permettre la ventilation naturelle, l'armoire de commande doit soit disposer d'une ventilation forcée, soit être suffisamment grande. Voir chapitre Boîtier IP20 : Montage et armoire de commande.
- Les températures ambiantes admissibles figurent au chapitre Conditions environnantes.
- Le montage sur profilé support n'est possible qu'avec les variateurs de vitesse suivants en IP20.
- 200 – 240 V : 0.75 – 2.2 kW
- 380 – 480 V : 0.75 – 4 kW
- 500 – 600 V : 0.75 – 5.5 kW
- Le profilé support doit avoir les dimensions 35 × 15 mm ou 35 × 7.5 mm et être conforme à la norme EN 50022.