Installationshinweise
Beachten Sie bei der mechanischen Installation folgende Hinweise:
- Prüfen Sie den Umrichter vor der Installation sorgfältig auf Beschädigungen.
- Lagern Sie den Umrichter in seiner Verpackung, bis Sie ihn benötigen. Der Lagerort muss sauber und trocken sein und eine Umgebungstemperatur zwischen ‑40 °C und +60 °C aufweisen.
- Installieren Sie den Umrichter auf einer ebenen, senkrechten, nicht entflammbaren, schwingungsfreien Oberfläche in einem geeigneten Gehäuse. Wenn eine bestimmte IP-Schutzart erforderlich ist, müssen Sie die EN 60529 beachten.
- Halten Sie entflammbare Stoffe vom Umrichter fern.
- Verhindern Sie den Eintritt von leitfähigen oder entflammbaren Fremdkörpern.
- Die relative Luftfeuchte muss unter 95 % gehalten werden (Betauung unzulässig).
- Schützen Sie den IP55/IP66-Umrichter vor direkter Sonneneinstrahlung. Benutzen Sie im Außenbereich eine Abdeckung.
- Die Umrichter können nebeneinander installiert werden. Ausreichender Lüftungsfreiraum zwischen den einzelnen Geräten ist gewährleistet. Wenn der Umrichter über einem anderen Umrichter oder einem anderen wärmeabgebenden Gerät installiert ist, beträgt der vertikale Mindestabstand 150 mm. Um Eigenkühlung zu ermöglichen, muss der Schaltschrank entweder fremdbelüftet oder entsprechend dimensioniert sein. Siehe Kapitel IP20-Gehäuse: Montage und Einbauraum.
- Die zulässigen Umgebungstemperaturen sind im Kapitel Umgebungsbedingungen definiert.
- Die Hutschienenmontage ist nur bei folgenden Umrichtern der Schutzart IP20 möglich.
- 200 – 240 V: 0.75 – 2.2 kW
- 380 – 480 V: 0.75 – 4 kW
- 500 – 600 V: 0.75 – 5.5 kW
- Die Hutschiene muss die Abmessungen 35 × 15 mm oder 35 × 7.5 mm haben und nach EN 50022 ausgeführt sein.