Exemple de flux de données

Exemple de communication par données process en réglage standard

Mot 1

Mot 2

Mot 3

Mot 4

 

COB-ID

DD = Données

DBDB = Octets de données

Byte 1

Octet 2

Octet 3

Octet 4

Octet 5

Octet 6

Octet 7

Octet 8

Description

1

0x701

Tx

1

"00"

-

-

-

-

-

-

-

BootUpMessage

2

0x000

Rx

2

"01"

"01"

-

-

-

-

-

-

Node Start (operational)

3

0x201

Rx

8

"06"

"00"

"00"

"20"

"00"

"00"

"00"

"00"

Libération + consigne de vitesse

4

0x080

Rx

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Télégramme SYNC

5

0x181

Tx

8

"C7"

"05"

"00"

"20"

"A2"

"00"

"28"

"00"

Process Data Object 1

6

0x281

Tx

8

"29"

"09"

"00"

"00"

"01"

"1F"

"AC"

"0D"

Process Data Object 2

Une fois le ByteSwap effectué, le tableau se présente comme suit.

Mot 4

Mot 3

Mot 2

Mot 1

 

COB-ID

DD = Données

DBDB = Octets de données

Octet 8

Octet 7

Octet 6

Octet 5

Octet 4

Octet 3

Octet 2

Octet 1

Description

1

0x701

Tx

1

-

-

-

-

-

-

 

"00"

BootUpMessage

2

0x000

Rx

2

-

-

-

-

-

-

"01"

"01"

Node Start (operational)

3

0x201

Rx

8

"00"

"00"

"00"

"00"

"20"

"00"

"00"

"06"

Libération + consigne de vitesse (ByteSwap)

4

0x080

Rx

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Télégramme SYNC

5

0x181

Tx

8

"00"

"28"

"00"

"A2"

"20"

"00"

"05"

"C7"

Process Data Object 1

6

0x281

Tx

8

"0D"

"AC"

"1F"

"01"

"00"

"00"

"09"

"29"

Process Data Object 2

Signification des données

Mot 4

Mot 3

Mot 2

Mot 1

 

COB-ID

Signification du COB ID

Octet 8

Octet 7

Octet 6

Octet 5

Octet 4

Octet 3

Octet 2

Octet 1

1

0x701

BootUp-Message + adresse de l'appareil 1

-

-

-

-

-

-

-

Caractère générique

2

0x000

Fonction NMT

-

-

-

-

-

-

État du bus

Adresse de
l'appareil

3

0x201

Rx PDO1 + adresse de l'appareil 1

-

-

Définition rampes

Consigne de vitesse

Mot de commande

4

0x080

Télégramme SYNC

-

-

–

-

-

-

-

-

5

0x181

Tx PDO1 + adresse de l'appareil

Puissance de sortie

Courant de sortie

Vitesse réelle

Mot d'état

6

0x281

Tx PDO2 + adresse de l'appareil

Température variateur

État E/S

Entrée analogique 2

Entrée analogique 1

Exemple pour lire I'affectation de l'index à l'aide des Service Device Objects (SDO).

Sollicitation commande →  variateur de vitesse (index : 1A00h)

Réponse variateur de vitesse →  commande : 10 00 01 21h → ByteSwap : 2101 00 10 h.

Explication de la réponse

→ 2101 = Index dans la table des objets spécifiques au fabricant

→ 00h = Sous-index

→ 10h = Longueur de données = 16 bits x 4 = 64 bits = Longueur de mappage de 8 octets