配置MOVISAFE® CS..A安全卡

如果通过FSoE对带有集成式安全卡的设备进行控制,则必须配置安全通讯通道。

提示

在此示例中,介绍了安全选件MOVISAFE® CSS21A的配置和验收方法。各个安全选件的手册中对配置方法均进行了介绍。

MOVISUITE®提供了以下适用于安全卡的功能:

  • 与安全相关的驱动安全功能的调试
  • 读取或部分写入与安全相关的F参数,例如F_iPar_CRC、F_WD_Time等
  • 通过F过程数据的监控诊断安全通讯
  • 诊断FSoE从站(例如状态信息和故障信息)

请按以下步骤进行操作:

  • 您已从SEW‑EURODRIVE的官网 (www.sew-eurodrive.com) 下载了变频器的设备说明文件(ESI文件)并已保存在本地的工程设计计算机中。
  1. 启动Assist CS..工具
  2. 选择故障安全协议FSoE,并输入故障安全地址。故障安全地址是安全网络中安全通讯设备的唯一地址,用于检查连接的真实性。地址的值必须大于0。
    • 变频器的故障安全地址(FSoE从站)必须与FSoE主站中的地址一致。
  3. 将数据从Assist CS..工具中传输到MOVISUITE®项目中。