Configurar a placa de segurança MOVISAFE® CS..A
Se o controle via FSoE for realizado para uma unidade com placa de segurança integrada, o canal de comunicação seguro deverá ser configurado.
INFORMAÇÃO

Este exemplo pressupõe um opcional de segurança MOVISAFE® CSS21A configurado e aceito. A configuração de um opcional de segurança está descrita no manual do respectivo opcional de segurança.
MOVISUITE® oferece as seguintes funções para as placas de segurança:
- Colocação em operação das funções de segurança do acionamento relacionadas à segurança
- Leitura e gravação parcial dos parâmetros F relacionados à segurança, como por ex. F_iPar_CRC, F_WD_Time, etc.
- Diagnóstico da comunicação segura através da monitoração dos dados do processo F
- Diagnóstico do escravo FSoE (por exemplo, mensagens de status e mensagens de irregularidade)
Proceda da seguinte forma:
- O arquivo de descrição da unidade (arquivo ESI) do conversor já foi baixado da página inicial da SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) e salvo localmente no PC de engenharia.
- Iniciar a ferramenta Assist CS..
- Selecionar o protocolo F FSoE e inserir o endereço F. O endereço F é o endereço exclusivo do participante da comunicação segura dentro de uma rede segura, que é usado para verificar a autenticidade da conexão. O endereço deve ter um valor maior que 0.
- O endereço F do conversor (escravo FSoE) deve corresponder ao endereço no mestre FSoE.
- Transferir os dados da ferramenta Assist CS.. para o projeto MOVISUITE®.