Configuration de la carte de sécurité MOVISAFE® CS..A
Si le pilotage s'effectue via FSoE vers un appareil avec carte de sécurité intégrée, le canal de communication de sécurité doit être configuré.
REMARQUE

Cet exemple est basé sur une option de sécurité MOVISAFE® CSS21A configurée et validée. La configuration de chaque option de sécurité est décrite dans le manuel de l'option de sécurité concernée.
MOVISUITE® offre les fonctionnalités suivantes pour les cartes de sécurité.
- Mise en service des fonctions de sécurité d'entraînement
- Lecture et en partie écriture des paramètres de sécurité tels par exemple F_iPar_CRC, F_WD_Time, etc.
- Diagnostic de la communication de sécurité par surveillance des données process de sécurité
- Diagnostic de l'esclave FSoE (par exemple messages d'état et messages de défaut)
Procéder comme suit.
- Le fichier de description d'appareil (fichier ESI) du variateur de vitesse a déjà été chargé depuis le site internet et sauvegardé en local sur le PC d'ingénierie.
- Démarrer l'outil Assist CS.. .
- Sélectionner le protocole de sécurité FSoE et renseigner l'adresse de sécurité. L'adresse de sécurité est l'adresse unique du participant à la communication de sécurité à l'intérieur d'un réseau de sécurité, avec laquelle l'authenticité de la liaison est vérifiée. L'adresse doit avoir une valeur supérieure à 0.
- L'adresse de sécurité du variateur de vitesse (esclave FSoE) doit être identique à l'adresse dans le maître FSoE.
- Transférer les données de l'outil Assist CS.. dans le projet MOVISUITE®.