Configurar la tarjeta de seguridad MOVISAFE® CS..A

Si se lleva a cabo el control mediante FSoE a una unidad con tarjeta de seguridad integrada, se ha de configurar el canal de comunicación seguro.

AVISO

En este ejemplo se parte de una opción de seguridad MOVISAFE® CSS21A configurada y homologada. La configuración de una opción de seguridad se describe en el manual correspondiente de la opción de seguridad en cuestión.

MOVISUITE® ofrece las siguientes funciones para las tarjetas de seguridad:

  • Puesta en marcha de las funciones de seguridad de accionamiento orientadas a la seguridad
  • Lectura y en parte escritura de los parámetros F orientados a la seguridad, tales como F_iPar_CRC, F_WD_Time, etc.
  • Diagnóstico de la comunicación segura mediante vigilancia de los datos de proceso F
  • Diagnóstico del esclavo FSoE (p. ej., mensajes de estado y mensajes de fallo)

Proceda como se indica a continuación:

  • El archivo de descripción de unidad (archivo ESI) del variador ya lo ha descargado de la página principal de SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) y almacenado localmente en el PC de ingeniería.
  1. Inicie la herramienta Assist CS..
  2. Seleccione el protocolo F FSoE y anote la dirección F. La dirección F es la dirección inequívoca del participante en la comunicación segura dentro de una red segura con la que se comprueba la autenticidad de la conexión. La dirección debe tener un valor superior a 0.
    • La dirección F del variador (esclavo FSoE) debe coincidir con la dirección en el maestro FSoE.
  3. Transmita los datos desde la herramienta Assist CS.. al proyecto MOVISUITE®.