设备配置文件CiA402
对于带有单独运动控制功能(在外部上位PLC中进行计算)的设备,设有设备配置文件CiA402,以控制变频器。
设备配置文件CiA402由“CAN in Automation”组织专为伺服驱动装置而开发。设备配置文件定义了对象目录的结构、分配给各个对象的功能以及状态机(状态、错误行为、状态转换)。此外,还可以定义制造商特定的功能和设置选项。
为了通过CiA402进行控制,变频器可以通过标准化的现场总线接口直接连接到PLC。无需大量转换工作,即可非常快速、简便地集成到PLC中。
带配置文件CiA402的SEW‑EURODRIVE变频器作为运动轴通过PLC投入运行。MOVISAFE® CS..A安全卡适用于对功能安全要求较高的应用。通过集成的数字量输入端和数字量输出端或是通过安全通信Safety over EhterCAT® (FSoE) 进行控制。
以下图示为示例设备拓扑:
[1] | 可编程控制器 | [5] | 连接的驱动装置 |
[2] | MOVIDRIVE® modular | [6] | MGF../DFC‑C分散式驱动装置 |
[3] | MOVIDRIVE® system | [7] | 电源3 x AC 400 V |
[4] | I/O系统 | [8] | EtherCAT®/FSoE/POWERLINK通讯线路 |
更多的信息