Caso especial mestre POWERLINK da B&R Industrial Automation GmbH: Conexão via Mailbox Gateway

A conexão do PC de engenharia é explicada com mais detalhes usando um exemplo. No exemplo, é usado o comando de nível superior X20CP1585 da B&R Industrial Automation GmbH. O software de engenharia MOVISUITE® e a ferramenta Automation Studio são usados​para configurar e colocar as unidades em operação.

Proceda da seguinte forma:

  • Você tem direitos de administrador no PC de engenharia.
  1. Abrir o prompt de comando do Windows do PC de engenharia com direitos de administrador e usar o comando ipconfig/all para verificar se o roteamento IP está ativado ou desativado (ajuste padrão).
  2. Para ativar o roteamento IP, abrir os serviços "services.msc" com a função Ausführen do Windows.
  3. Abrir o menu de contexto do serviço Routing und Remote Access e acessar as propriedades do serviço.
  4. Definir o tipo de inicialização para "Manual".
  5. Iniciar o roteamento de IP através do menu de contexto.
  6. Para poder transferir os dados do MOVISUITE®, é necessário ativar as portas firewall 48898 Protokoll TCP incoming e 48899 Protokoll UDP incoming no PC de engenharia. Para isso, abrir as configurações do firewall através do Painel de Controle do Windows.
  7. Iniciar a ferramenta de engenharia do Automation Studio e criar um novo projeto do Automation Studio.
  8. Abrir a configuração da interface na aba "Physical View" (Visualização física) no menu de contexto da interface POWERLINK "PLK".
    • Na entrada "Subrede NAT POWERLINK", o endereço IP da interface POWERLINK é definido como 192.168.101.0 por padrão.
    • Os endereços IP de um participante POWERLINK são compostos pelo endereço de rede da interface POWERLINK (aqui os 3 primeiros blocos de endereço) e o número do nó. Por exemplo, o terceiro participante tem o seguinte endereço IP:

 

Endereço

Endereço IP da interface POWERLINK

192.168.101.0

Número do nó do participante POWERLINK

3

Endereço IP do participante POWERLINK

192.168.101.3

  1. Definir uma rota para que o PC de engenharia possa acessar a área de endereço do mestre POWERLINK. Para isso, abrir o prompt de entrada do Windows do PC de engenharia com direitos de administrador e digitar o seguinte comando: route add Endereço IP da interface POWERLINK mask Endereço IP da máscara de subrede do mestre POWERLINK
    • Neste exemplo, os seguintes endereços são atribuídos:

 

Endereço

Endereço IP da interface POWERLINK

192.168.101.0

Máscara de subrede

255.255.255.0

Endereço IP do mestre POWERLINK

10.0.0.2

  1. O número do nó do mestre POWERLINK é 240 por padrão. Inserir o número do nó do mestre na configuração da interface POWERLINK para que o conversor possa enviar telegramas ao mestre POWERLINK.
  2. Para que o PC de engenharia possa se comunicar com o mestre POWERLINK, as interfaces de rede do PC de engenharia e do mestre POWERLINK devem estar na mesma área de rede. Observar que o endereço de rede (aqui os primeiros 3 blocos de endereço) deve ser igual para todos os participantes da rede e o endereço do participante (aqui último bloco de endereços) dos participantes da rede deve ser diferente um do outro. Configurar a interface do PC de engenharia de acordo.
    • Neste exemplo, os seguintes endereços são atribuídos:

 

Endereço

Endereço IP do mestre POWERLINK

10.0.0.2

Máscara de subrede

255.255.255.0

Endereço IP do PC de engenharia

100.0.0.100

  1. Iniciar o MOVISUITE® e criar um novo projeto a partir de uma varredura de rede.
  2. Selecionar o tipo de rede (Ethernet) e inserir o endereço IP do conversor. Executar a verificação de rede.