B&R Industrial Automation GmbH POWERLINK主站特例:通过邮箱网关连接

将通过示例更详细地对工程设计计算机连接进行介绍。在本示例中,使用了B&R Industrial Automation GmbH的上位控制器X20CP1585。配置和调试设备时,使用了MOVISUITE®工程设计软件以及Automation Studio工具。

请按以下步骤进行操作:

  • 您拥有工程设计计算机的管理员权限。
  1. 以管理员权限打开工程设计计算机的Windows命令提示符,并使用ipconfig/all命令查看IP路由是处于激活还是禁用(默认设置)状态。
  2. 如要激活IP路由,使用Windows功能run打开服务“services.msc”。
  3. 点击右键,打开Routing und Remote Access服务的上下文菜单,然后调用服务的属性。
  4. 将启动类型设置为“Manual” (手动)。
  5. 通过上下文菜单启动IP路由。
  6. 如要传输MOVISUITE®数据,必须在工程设计计算机上启用防火墙端口48898 Protokoll TCP incoming和48899 Protokoll UDP incoming。为此,需通过Windows控制面板打开防火墙设置。
  7. 启动工程设计工具Automation Studio,并创建一个新的Automation Studio项目。
  8. 在POWERLINK接口“PLK”的上下文菜单中,通过“Physical View”(物理视图)标签卡打开接口配置。
    • 在“POWERLINK NAT子网”条目中,POWERLINK接口IP地址的默认设置为192.168.101.0。
    • POWERLINK设备的IP地址由POWERLINK接口的网络地址(在此指前3个地址块)和节点号组成。例如,第三个设备的IP地址如下:

 

地址

POWERLINK接口的IP地址

192.168.101.0

POWERLINK设备的节点号

3

POWERLINK设备的IP地址

192.168.101.3

  1. 设置路由,使工程设计计算机可以访问POWERLINK主站的地址区。为此,以管理员权限打开工程设计计算机的Windows命令提示符,并输入以下命令: route add POWERLINK接口的IP地址 mask 子网掩码 POWERLINK主站的IP地址
    • 在此示例中,分配了以下地址:

 

地址

POWERLINK接口的IP地址

192.168.101.0

子网掩码

255.255.255.0

POWERLINK主站的IP地址

10.0.0.2

  1. POWERLINK主站的节点号默认为240。为了使变频器能够向POWERLINK主站发送报文,在POWERLINK接口的配置中输入主站的节点号。
  2. 为了使工程设计计算机能够与POWERLINK主站通讯,工程设计计算机和POWERLINK主站的网络接口必须在同一网络区域内。注意,所有网络设备的网络地址(在此指前3个地址块)必须一致,并且网络设备的设备地址(在此指最后一个地址块)互不相同。相应地配置工程设计计算机的接口。
    • 在此示例中,分配了以下地址:

 

地址

POWERLINK主站的IP地址

10.0.0.2

子网掩码

255.255.255.0

工程设计计算机的IP地址

100.0.0.100

  1. 启动MOVISUITE®并通过网络扫描创建一个新项目。
  2. 选择网络类型(以太网),并输入变频器的IP地址。执行网络扫描。