Acessos de engenharia das unidades

A tabela a seguir exibe as opções de acesso de um PC de engenharia para os diferentes conversores

Conexão: via interface Ethernet do PC

Conexão à unidade

Unidade

Cabo de conexão Ethernet RJ45/RJ45,
adequado para uso industrial

X30 IN, X30 OUT

X40, X41

Conector RJ45

Conversor de aplicação MOVIDRIVE®

X30/X40 IN,
X30/X40 OUT

Conector RJ45

MOVITRAC® advanced

Cabo de conexão Ethernet RJ45/M12,
adequado para uso industrial

X4233_1, X4233_2

Conector M12, 4 polos, fêmea,
codificação D

Tampa de controle
DFC.0..

Cabo de conexão Ethernet RJ45/Mini‑IO,
adequado para uso industrial

X42, X43

Conector Mini‑IO

Tampa de controle
DFC.1..

Conexão: via interface USB do PC

Conexão à unidade

Unidade

Cabo
PC – USM21A

Conversor de interface

Cabo
USM21 – Unidade

Cabo de conexão USB‑2.0Disponível no escopo de fornecimento do conversor de interface

USM21A

Código: 2831449

Cabo de conexão RJ10/RJ10,
comprimento: 3 mDisponível no escopo de fornecimento do conversor de interface

X31

Conector RJ10

Conversor de aplicação MOVIDRIVE®

Tampa de controle
DFC..

X33

O módulo de diagnóstico CDM11A com um cabo de conexão serial RJ10/D-Sub é necessário para a conexão

MOVITRAC® advanced

Cabo de conexão RJ10/D‑Sub,
comprimento: 1.5 m, código: 18123864

X32

Conector D-Sub, 9 pinos, macho

MOVIDRIVE® technology

MOVITRAC® advanced

Cabo de conexão RJ10/M12,
comprimento: 3 m, código: 28111680

X4141

Conector M12, 4 polos, fêmea,
codificação A

Tampa de controle
DFC..Conector disponível opcionalmente

Cabo de conexão RJ10/M12,
comprimento: 3 m, código: 28139038

X4142

Conector M12-SPEEDCON, 5 polos, fêmea, codificação B

Tampa de controle
DFC..Conector disponível opcionalmente

Conexão: via interface USB do PC

Conexão à unidade

Unidade

Cabo
PC – CBG21A

Painel de operação

Cabo
CBG21A – Unidade

Cabo de conexão USB‑A/USB 2.0 Mini-B, comprimento: 3 m, código: 25643517

CBG21A

Código: 28238133

(CBG11A, código: 28233646)

Cabo de conexão D‑Sub/RJ10,
comprimento: 3 m, código: 28117832

X31

Conector RJ10

MOVIDRIVE® modular

MOVIDRIVE® system

Tampa de controle
DFC..

Cabo de conexão D‑Sub/M12,
comprimento: 3 m, código: 28117840

X41X41

Conector M12, 4 polos, fêmea,
codificação A

Tampa de controle
DFC..Conector disponível opcionalmente

Cabo de conexão D‑Sub/M12‑SPEEDCON,
comprimento: 3 m, código: 28139046

X41X42

Conector M12-SPEEDCON, 5 polos, fêmea, codificação A

Tampa de controle
DFC..Conector disponível opcionalmente

Encaixado diretamente

X32

Conector D-Sub, 9 pinos, macho

MOVIDRIVE® technology

MOVITRAC® advanced