Accès ingénierie des appareils

Le tableau suivant indique les possibilités d'accès, depuis un PC d'ingénierie, aux différents variateurs de vitesse.

Liaison : via l'interface Ethernet du PC

Raccordement sur
l'appareil

Appareil

Câble de liaison Ethernet RJ45/RJ45,
industriel

X30 IN / X30 OUT

X40, X41

Connecteur RJ45

Variateur d'application MOVIDRIVE®

X30/X40 IN,
X30/X40 OUT

Connecteur RJ45

MOVITRAC® advanced

Câble de liaison Ethernet RJ45/M12,
industriel

X4233_1, X4233_2

Connecteur M12, 4 pôles, femelle,
détrompage D

Couvercle électronique
DFC.0..

Câble de liaison Ethernet RJ45/Mini IO,
industriel

X42, X43

Mini-connecteur E/S

Couvercle électronique
DFC.1..

Liaison : via l'interface USB du PC

Raccordement sur l'appareil

Appareil

Câble
PC – USM21A

Convertisseur de signaux

Câble
USM21 – Appareil

Câble de liaison USB‑2.0Compris dans la fourniture du convertisseur de signaux

USM21A

Référence : 2831449

Câble de liaison RJ10/RJ10,
longueur : 3 mCompris dans la fourniture du convertisseur de signaux

X31

Connecteur RJ10

Variateur d'application MOVIDRIVE®

Couvercle électronique
DFC..

X33

Pour le raccordement, le module de diagnostic CDM11A avec câble de liaison sérielle RJ10/D‑Sub est nécessaire.

MOVITRAC® advanced

Câble de liaison RJ10/D‑Sub,
longueur : 1.5 m, référence : 18123864

X32

Connecteur Sub-D, 9 pôles, mâle

MOVIDRIVE® technology

MOVITRAC® advanced

Câble de liaison RJ10/M12,
longueur  : 3 m, référence : 28111680

X4141

Connecteur M12, 4 pôles, femelle,
détrompage A

Couvercle électronique
DFC..Connecteur disponible en option

Câble de liaison RJ10/M12,
longueur  : 3 m, référence : 28139038

X4142

Connecteur M12‑SPEEDCON, 5 pôles, femelle, détrompage B

Couvercle électronique
DFC..Connecteur disponible en option

Liaison : via l'interface USB du PC

Raccordement sur l'appareil

Appareil

Câble
PC – CBG21A

Pupitre opérateur

Câble
CBG21A – Appareil

Câble de liaison USB‑A / USB mini 2.0 B, longueur : 3 m, référence : 25643517

CBG21A

Référence : 28238133

(CBG11A, référence : 28233646)

Câble de liaison Sub-D / RJ10,
longueur : 3 m, référence : 28117832

X31

Connecteur RJ10

MOVIDRIVE® modular

MOVIDRIVE® system

Couvercle électronique
DFC..

Câble de liaison Sub-D / M12,
longueur : 3 m, référence : 28117840

X41X41

Connecteur M12, 4 pôles, femelle,
détrompage A

Couvercle électronique
DFC..Connecteur disponible en option

Câble de liaison Sub-D / M12‑SPEEDCON,
longueur : 3 m, référence : 28139046

X41X42

Connecteur M12‑SPEEDCON, 5 pôles, femelle, détrompage A

Couvercle électronique
DFC..Connecteur disponible en option

Enfiché directement

X32

Connecteur Sub-D, 9 pôles, mâle

MOVIDRIVE® technology

MOVITRAC® advanced