Redondance

Ethernet POWERLINK possède une capacité de redondance. Tant le maître que les participants peuvent être redondants.

  • En cas de redondance circulaire, les participants sont raccordés en boucle sur deux ports du maître. En cas de défaut, le maître détecte que les télégrammes ne parviennent pas à l'extrémité de la boucle et envoie désormais les télégrammes sur les deux ports.
  • En cas de redondance circulaire partielle, le principe est le même, cependant seule une partie des participants est présente dans la boucle et donc capable de redondance.
  • En cas de redondance du maître, deux ou plusieurs maîtres sont présents dans le réseau. Un maître fonctionne comme Managing Node (MN), les autres maîtres agissent en tant que participants en mode Hot-Standby. En cas de détection d'une défaillance du MN, le maître redondant est immédiatement activé, sans redémarrage, et reprend la tâche du MN défaillant.