冗余

Ethernet POWERLINK可冗余。设备和主站均可冗余:

  • 在环网冗余中,环网中的设备被连接到主站的2个端口上。发生错误时,主站检测到报文未到达环网末端,并在两个端口上发送报文。
  • 部分环网冗余的原理与之类似,但环网中只有部分设备,因此可以进行冗余。
  • 在主站冗余中,网络中有2个或更多主站。一个主站作为管理节点 (MN),其他主站作为热备份模式中的节点。如果检测到MN发生故障,则冗余主站立即激活,无需重新启动,并接管发生故障的MN的任务。