Redundância

A Ethernet POWERLINK é redundante. Tanto os participantes quanto o mestre podem ser redundantes:

  • Com redundância em anel, os participantes são conectados a 2 portas do mestre em um anel. Em caso de erro, o mestre reconhece que os telegramas não estão chegando ao final do anel e, a partir daí, envia os telegramas para ambas as portas.
  • O princípio é semelhante para redundância parcial do anel, mas apenas alguns dos participantes estão presentes no anel e, portanto, são redundantes.
  • Com a redundância dos mestres, 2 ou mais mestres estão presentes na rede. Um mestre funciona como um nó gerenciador (MN) e os outros mestres atuam como participantes no modo de espera ativa. Se for detectada uma falha do MN, o mestre redundante é ativado imediatamente sem reinicialização e assume a tarefa do MN com falha.