Tecnologias

A Ethernet POWERLINK suporta as seguintes tecnologias:

  • Hot Plugging – os participantes podem ser removidos da rede POWERLINK e reinseridos em outro local. Isso não requer uma reinicialização do mestre (MN) e a capacidade de tempo real e o tempo mínimo de resposta não são afetados.
  • Multiplexing – a fase isócrona do ciclo da rede pode ser compartilhada por vários participantes (CN). Alguns participantes que não precisam trocar dados em cada ciclo da rede (por exemplo, sensores de temperatura) não são abordados em todos os ciclos.
  • A figura seguinte mostra um exemplo para Multiplexing:

Neste exemplo, os participantes são abordados da seguinte forma:

  • Participantes CN1, CN2 e CN3 em cada ciclo da rede
  • Participantes CN4, CN5 e CN6 no primeiro ciclo da rede
  • Participantes CN7, CN8 e CN9 no segundo ciclo da rede
  • Participantes CN10 e CN11 no terceiro ciclo da rede
  • A partir do quarto ciclo da rede, repete-se a ordem em que os participantes são abordados.