Technologies
Ethernet POWERLINK supporte les technologies suivantes.
- Hot Plugging – Les participants peuvent être supprimés d'un réseau POWERLINK et réinsérés à un autre endroit. À cette fin, un redémarrage du maître (MN) n'est pas nécessaire ; la capacité de fonctionnement en temps réel ainsi que la durée de réaction minimale n'en sont pas affectées.
- Multiplexing – La phase isochrone du cycle de bus peut être partagée par plusieurs participants (CN). Certains participants, pour lesquels un échange de données n'est pas nécessaire dans chaque cycle de bus (par exemple capteurs de température) ne sont pas adressés dans tous les cycles de bus.
- L'illustration suivante montre un exemple de multiplexage.

Dans cet exemple, les participants sont adressés de la manière suivante.
- Participants CN1, CN2 et CN3 dans chaque cycle de bus
- Participants CN4, CN5, et CN6 dans le premier cycle de bus
- Participants CN7, CN8, et CN9 dans le deuxième cycle de bus
- Participants CN10 et CN11 dans le troisième cycle de bus
- À partir du quatrième cycle de bus, l'adressage des participants se répète selon le même ordre.