Principes fondamentaux des réseaux POWERLINK
Ethernet POWERLINK est utilisé dans les systèmes d'automatisation pour l'envoi et la réception de données process. Ce système de bus a été développé par la société B&R Industrial Automation GmbH et est géré par le groupement d'utilisateurs EPSG (Ethernet Powerlink Standardization Group).
Ethernet POWERLINK est basé sur le standard de communication Ethernet. La grande flexibilité et compatibilité d'Ethernet sont liées à la capacité de fonctionnement en temps réel d'Ethernet POWERLINK.
Ethernet POWERLINK est adapté à différents domaines d'utilisation.
- Communication par E/S
- Contrôle du mouvement (Motion Control)
- Échange de données process de sécurité
- Intégration de capteurs
- Intégration de capteurs / actionneurs de sécurité
- Visualisation et diagnostic
Informations complémentaires