Redes POWERLINK – Bases
Ethernet POWERLINK se utiliza en la tecnología de automatización para enviar y recibir datos de proceso. El sistema de bus ha sido desarrollado por la empresa B&R Industrial Automation GmbH y es atendido por el grupo de usuarios EPSG (Ethernet Powerlink Standardization Group).
Ethernet POWERLINK se basa en el sistema de comunicación standard Ethernet. La alta flexibilidad y compatibilidad de Ethernet se combina en el caso de Ethernet POWERLINK con la capacidad de funcionamiento en tiempo real.
Ethernet POWERLINK es adecuado para diferentes campos de aplicación:
- Comunicación E/S
- Motion Control
- Intercambio de datos de proceso orientados a la seguridad
- Integración de sensores
- Integración de sensores/actuadores de la tecnología de seguridad
- Visualización y diagnóstico
Información adicional