Accesos de ingeniería a las unidades

La tabla siguiente muestra las posibilidades de acceso desde un PC de ingeniería a los diferentes variadores

Conexión: A través de la interfaz Ethernet del PC

Conexión en la unidad

Unidad

Cable de conexión Ethernet RJ45/RJ45,
industrial

X30 IN, X30 OUT

X40, X41

Conector enchufable RJ45

Variador MOVIDRIVE®

X30/X40 IN,
X30/X40 OUT

Conector enchufable RJ45

MOVITRAC® advanced

Cable de conexión Ethernet RJ45/M12,
industrial

X4233_1, X4233_2

Conector enchufable M12, 4 polos, hembra,
codificación D

Tapa de la electrónica
DFC.0..

Cable de conexión Ethernet RJ45/Mini IO,
industrial

X42, X43

Conector enchufable Mini IO

Tapa de la electrónica
DFC.1..

Conexión: A través del puerto USB del PC

Conexión en la unidad

Unidad

Cable
PC – USM21A

Adaptador de interfaz

Cable
USM21 – unidad

Cable de conexión USB 2.0Incluido en el contenido del suministro del adaptador de interfaz

USM21A

Ref. de pieza: 2831449

Cable de conexión RJ10/RJ10,
longitud: 3 mIncluido en el contenido del suministro del adaptador de interfaz

X31

Conector enchufable RJ10

Variador MOVIDRIVE®

Tapa de la electrónica
DFC..

X33

Para la conexión se precisa el módulo de diagnóstico CDM11A con un cable de conexión serie RJ10/D‑Sub

MOVITRAC® advanced

Cable de conexión RJ10/D-sub,
longitud: 1.5 m, Ref. de pieza: 18123864

X32

Conector D-sub, 9 polos, macho

MOVIDRIVE® technology

MOVITRAC® advanced

Cable de conexión RJ10/M12,
longitud: 3 m, Ref. de pieza: 28111680

X4141

Conector enchufable M12, 4 polos, hembra,
codificación A

Tapa de la electrónica
DFC..Conector enchufable disponible opcionalmente

Cable de conexión RJ10/M12,
longitud: 3 m, Ref. de pieza: 28139038

X4142

Conector enchufable M12‑SPEEDCON, 5 polos, hembra, codificación B

Tapa de la electrónica
DFC..Conector enchufable disponible opcionalmente

Conexión: A través del puerto USB del PC

Conexión en la unidad

Unidad

Cable
PC – CBG21A

Consola de programación

Cable
CBG21A – unidad

Cable de conexión USB‑A/USB‑2.0‑Mini‑B, longitud: 3 m, Ref. de pieza: 25643517

CBG21A

Ref. de pieza: 28238133

(CBG11A, ref. de pieza: 28233646)

Cable de conexión D-sub/RJ10,
longitud: 3 m, Ref. de pieza: 28117832

X31

Conector enchufable RJ10

MOVIDRIVE® modular

MOVIDRIVE® system

Tapa de la electrónica
DFC..

Cable de conexión D-sub/M12,
longitud: 3 m, Ref. de pieza: 28117840

X41X41

Conector enchufable M12, 4 polos, hembra,
codificación A

Tapa de la electrónica
DFC..Conector enchufable disponible opcionalmente

Cable de conexión D-sub/M12‑SPEEDCON,
longitud: 3 m, Ref. de pieza: 28139046

X41X42

Conector enchufable M12‑SPEEDCON, 5 polos, hembra, codificación A

Tapa de la electrónica
DFC..Conector enchufable disponible opcionalmente

Enchufado directamente

X32

Conector D-sub, 9 polos, macho

MOVIDRIVE® technology

MOVITRAC® advanced