Engineering-Zugänge der Geräte

Die folgende Tabelle zeigt die Zugangsmöglichkeiten von einem Engineering-PC zu den verschiedenen Umrichter

Verbindung: Über Ethernet-Schnittstelle des PCs

Anschluss am Gerät

Gerät

Ethernet-Verbindungskabel RJ45/RJ45,
industrietauglich

X30 IN, X30 OUT

X40, X41

RJ45‑Steckverbinder

Applikationsumrichter MOVIDRIVE®

X30/X40 IN,
X30/X40 OUT

RJ45‑Steckverbinder

MOVITRAC® advanced

Ethernet-Verbindungskabel RJ45/M12,
industrietauglich

X4233_1, X4233_2

M12‑Steckverbinder, 4‑polig, female,
D‑codiert

Elektronikdeckel
DFC.0..

Ethernet-Verbindungskabel RJ45/Mini IO,
industrietauglich

X42, X43

Mini‑IO-Steckverbinder

Elektronikdeckel
DFC.1..

Verbindung: Über USB-Schnittstelle des PCs

Anschluss am Gerät

Gerät

Kabel
PC – USM21A

Schnittstellenumsetzer

Kabel
USM21 – Gerät

USB‑2.0-Verbindungskabelim Lieferumfang des Schnittstellenumsetzers enthalten

USM21A

Sachnummer: 2831449

Verbindungskabel RJ10/RJ10,
Länge: 3 mim Lieferumfang des Schnittstellenumsetzers enthalten

X31

RJ10‑Steckverbinder

Applikationsumrichter MOVIDRIVE®

Elektronikdeckel
DFC..

X33

Zum Anschluss wird das Diagnosemodul CDM11A mit einem seriellen Verbindungskabel RJ10/D‑Sub benötigt

MOVITRAC® advanced

Verbindungskabel RJ10/D‑Sub,
Länge: 1.5 m, Sachnummer: 18123864

X32

D‑Sub-Steckverbinder, 9‑polig, male

MOVIDRIVE® technology

MOVITRAC® advanced

Verbindungskabel RJ10/M12,
Länge: 3 m, Sachnummer: 28111680

X4141

M12‑Steckverbinder, 4‑polig, female,
A‑codiert

Elektronikdeckel
DFC..Steckverbinder optional verfügbar

Verbindungskabel RJ10/M12,
Länge: 3 m, Sachnummer: 28139038

X4142

M12‑SPEEDCON-Steckverbinder, 5‑polig, female, B‑codiert

Elektronikdeckel
DFC..Steckverbinder optional verfügbar

Verbindung: Über USB-Schnittstelle des PCs

Anschluss am Gerät

Gerät

Kabel
PC – CBG21A

Bediengerät

Kabel
CBG21A – Gerät

Verbindungskabel USB‑A/USB‑2.0‑Mini‑B, Länge: 3 m, Sachnummer: 25643517

CBG21A

Sachnummer: 28238133

(CBG11A, Sachnummer: 28233646)

Verbindungskabel D‑Sub/RJ10,
Länge: 3 m, Sachnummer: 28117832

X31

RJ10‑Steckverbinder

MOVIDRIVE® modular

MOVIDRIVE® system

Elektronikdeckel
DFC..

Verbindungskabel D‑Sub/M12,
Länge: 3 m, Sachnummer: 28117840

X41X41

M12‑Steckverbinder, 4‑polig, female,
A‑codiert

Elektronikdeckel
DFC..Steckverbinder optional verfügbar

Verbindungskabel D‑Sub/M12‑SPEEDCON,
Länge: 3 m, Sachnummer: 28139046

X41X42

M12‑SPEEDCON-Steckverbinder, 5‑polig, female, A‑codiert

Elektronikdeckel
DFC..Steckverbinder optional verfügbar

Direkt aufgesteckt

X32

D‑Sub-Steckverbinder, 9‑polig, male

MOVIDRIVE® technology

MOVITRAC® advanced