PROFINET Shared Device
Die Geräte unterstützen die Funktion Shared Device nur blockweise für alle Standard-Prozessdatenmodule und für alle sichere Prozessdatenmodule.
Beispielsweise können alle Standard-Prozessdatenmodule der übergeordneten Standardsteuerung (CPU 2) und alle sichere Prozessdatenmodule der übergeordneten Sicherheitssteuerung (CPU 1) zugeordnet werden.
Eine gemischte Zuordnung von Standard-Prozessdatenmodule und sichere Prozessdatenmodule ist nicht möglich.
Die Funktion Shared Device wird abhängig vom Gerätetyp unterstützt:
Gerät | Unterstützung Funktion |
|---|---|
MOVI-C® CONTROLLER UHX25A‑N | Ja |
MOVI-C® CONTROLLER UHX45A‑N | Ja |
MOVI-C® CONTROLLER UHX65A‑R | Nein |
MOVI-C® CONTROLLER UHX85A‑R | Nein |
MOVI-C® FIELD CONTROLLER MFC1../FHX25.N | Ja |
MOVI-C® FIELD CONTROLLER MFC1../FHX45.N | Ja |