PROFINET Shared Device

Les appareils supportent la fonction Shared Device uniquement par bloc pour tous les modules de données process standards et pour tous les modules de données process de sécurité.

Les modules de données process standards peuvent, p. ex., être attribués au pilotage amont standard (CPU 2) et tous les modules de données process de sécurité au pilotage de sécurité amont (CPU 1).

Une attribution mélangée de modules de données process standards et de modules de données process de sécurité n'est pas possible.

La fonction Shared Device est supportée, indépendamment du type d'appareil.

Appareil

Fonction supportée

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A‑N

Oui

MOVI-C® CONTROLLER UHX45A‑N

Oui

MOVI-C® CONTROLLER UHX65A‑R

Non

MOVI-C® CONTROLLER UHX85A‑R

Non

MOVI-C® FIELD CONTROLLER MFC1../FHX25.N

Oui

MOVI-C® FIELD CONTROLLER MFC1../FHX45.N

Oui