PROFINET共享设备

设备仅支持适用于所有标准过程数据模块和所有安全过程数据模块的共享设备功能。

例如,可以将所有标准过程数据模块分配给上一级标准控制器 (CPU 2),将所有安全过程数据模块分配给上一级安全控制器 (CPU 1)。

标准过程数据模块和安全过程数据模块不能混合进行分配。

不同的设备类型支持不同的共享设备功能:

设备

支持此功能

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A‑N

MOVI-C® CONTROLLER UHX45A‑N

MOVI-C® CONTROLLER UHX65A‑R

MOVI-C® CONTROLLER UHX85A‑R

MOVI-C® FIELD CONTROLLER MFC1../FHX25.N

MOVI-C® FIELD CONTROLLER MFC1../FHX45.N