PROFINET Shared Device

As unidades suportam apenas a função Shared Device em blocos para todos os módulos de dados do processo padrão e para todos os módulos de dados do processo seguros.

Por exemplo, todos os módulos de dados do processo padrão podem ser atribuídos ao controle padrão de nível superior (CPU 2) e todos os módulos de dados do processo seguros podem ser atribuídos ao controle de segurança de nível superior (CPU 1).

Não é possível uma atribuição mista de módulos de dados do processo padrão e módulos de dados do processo seguros.

A função Shared Device é suportada dependendo do tipo de unidade:

Unidade

Função de suporte

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A‑N

Sim

MOVI-C® CONTROLLER UHX45A‑N

Sim

MOVI-C® CONTROLLER UHX65A‑R

Não

MOVI-C® CONTROLLER UHX85A‑R

Não

MOVI-C® FIELD CONTROLLER MFC1../FHX25.N

Sim

MOVI-C® FIELD CONTROLLER MFC1../FHX45.N

Sim