PROFINET Shared Device
Las unidades sólo admiten la función Shared Device en bloques para todos los módulos de datos de proceso estándar y para todos los módulos de datos de proceso seguros.
Por ejemplo, todos los módulos de datos de proceso estándar se pueden asignar al control estándar de nivel superior (CPU 2) y todos los módulos de datos de proceso seguros se pueden asignar al control de seguridad de nivel superior (CPU 1).
Una asignación mixta de módulos de datos de proceso estándar y módulos de datos de proceso seguros no es posible.
La función Shared Device se soporta en función del tipo de unidad:
Unidad | Soporte de la función |
|---|---|
MOVI-C® CONTROLLER UHX25A‑N | Sí |
MOVI-C® CONTROLLER UHX45A‑N | Sí |
MOVI-C® CONTROLLER UHX65A‑R | No |
MOVI-C® CONTROLLER UHX85A‑R | No |
MOVI-C® FIELD CONTROLLER MFC1../FHX25.N | Sí |
MOVI-C® FIELD CONTROLLER MFC1../FHX45.N | Sí |