Ausgang
Einheit | MCX91A-...-5E3-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | 3 | ||||
Typ | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | ||||
Motorleistung ASM PMot | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 7 | 9.5 | 12.5 | 16 | 24 |
Überlastfähigkeit | – | 150 %: max. 30 s bei fPWM = 4 kHz | ||||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 75 % × IN bei fPWM = 4 kHz | ||||
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.8 |
Zwischenkreis-Nennspannung UNZK | V | DC 560 bei UNetz = 400 V | ||||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | ||||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz, | ||||
Anschlusskontakte X2 | – | |||||