Schnittstellenumsetzer USM21A
USM21A | Technische Daten |
|---|---|
Sachnummer | 28231449 |
Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C |
Lagertemperatur | -25 – 70 °C |
Schutzart | IP20 |
Abmessungen (B × H × T) | 42 × 89 × 25 mm |
Die Bestellung über Sachnummer 28231449 enthält folgende Teile:
- Schnittstellenumsetzer USM21A
- USB-Anschlusskabel für die Verbindung USM21A – PC
- serielles Schnittstellenkabel mit 2 RJ10-Steckern
HINWEIS

Um den Umrichter mit dem USM21A zu verbinden, wird ein zusätzliches serielles Schnittstellenkabel mit einem RJ10-Stecker und einem 9-poligen D-Sub-Stecker benötigt, Sachnummer 18123864.
Dieses Kabel muss separat bestellt werden.

Um den Umrichter MOVITRAC® advanced an den Schnittstellenumsetzer USM21A anzuschließen, wird das Diagnosemodul CDM11A benötigt.