Stecker
Die folgende Auflistung dient der Nachbestellung von Steckern.
Darstellung | Steckplatz | Funktion | Baugröße | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|
| X1 | Netzanschluss, 1-phasig | 0S | 25680498 |
| X1 | Netzanschluss, 3-phasig | 0S | 25680501 |
| X1 | Netzanschluss, 1-phasig | 0L | 25680536 |
| X1 | Netzanschluss, 3-phasig | 0L | 25680544 |
| X1 | Netzanschluss, 3-phasig | 3 | 19148429 |
| X1 | Netzanschluss, 3-phasig | 4 | 19148496 |
| X2 | Motoranschluss | 0S | 25680528 |
| X2 | Motoranschluss für 3-phasiges Gerät | 0L | 25680560 |
| X2 | Motoranschluss für 1-phasiges Gerät | 0L | 25680552 |
| X2 | Motoranschluss für 3-phasiges Gerät | 3 | 19148437 |
| X2 | Motoranschluss für 3-phasiges Gerät | 4 | 19148380 |
| X5 | DC-24-V-Versorgungsspannung | alle | 19148410 |
| X6 | Blindabdeckung für STO-Steckplatz | alle | 28132386 |
| X6 | STO-E-Verbinder (mit Brücken) | alle | 28129458 |
| X10 | Bremsenansteuerung und Temperaturauswertung | 0S, 0L, 3 und 4 | 19151314 |
| X10 | Bremsenansteuerung und Temperaturauswertung | 5 – 8 | 19147392 |
| X20 | Signalanschluss, 10-polig | alle | 17990653 |
| X22 | Signalanschluss, 3-polig | alle | 17990688 |
| X23 | Signalanschluss, 4-polig | alle | 17990661 |
| X60 | Signalanschluss, 12-polig | alle | 25680471 |