Serienzubehör
Baugröße | Kunststoffabdeckung | Anzahl | Lieferumfang | Beschreibung | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|
5 |
| 10 | nicht | 28243625 | |
6 | 28244540 | ||||
6 |
| 10 | 28244540 | ||
7 | 12 | 28257677 | |||
8 | 24 | 28296222 |
Baugröße | Tragehilfe | Anzahl | Lieferumfang | Beschreibung | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|
6 |
| 1 | im Lieferumfang enthalten | Hilfsmittel zur Montage | 28106229 |
7 |
| 1 | 28257685 |
Baugröße | Schirmblech | Anzahl | Lieferumfang | Beschreibung | Sachnummer |
|---|---|---|---|---|---|
0S, 0L | Schirmblech für Motor- und Steuerleitungen | 1 | im Lieferumfang enthalten | Schirmblech zur Schirmauflage und Zugentlastung | 28261291 |
3 – 8 | Schirmblech am Steuerkopf für Steuerleitungen | 28220250 | |||
3 – 4 | Schirmblech für Motor- und Steuerleitungen | 28222725 | |||
5 | Schirmblech für Koaxialleitung des MOVILINK® DDI-Kabels | 28270789 | |||
6 – 8 | Schirmblech für Koaxialleitung des MOVILINK® DDI-Kabels | 28297040 |