Brems-Chopper
Einheit | MCX91A-...-5E3-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | 3 | ||||
Typ | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBWmin | Ω | 42 | 24 | |||
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.8 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | kW | 150 % × Dauerleistung Brems-Chopper × 0.9 | ||||
Anschlusskontakte X2 | – | |||||