Allgemein
Einheit | MCX91A-...-5E3-4-.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | 3 | ||||
Typ | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 63 | 83 | 120 | 147 | 236 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | maximal 8.5 (abhängig von der Gerätevariante) | 20 | |||
Entstörung des Leistungsteils | – | EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 | ||||
Anschluss PE | – | Schraube M4 (mit Klemmbügel) | ||||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | 1/min | 1 | ||||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | ||||
Masse | kg | 2.7 | 2.8 | 5.3 | ||