Elektronikdaten

Weiterführende Informationen
  • X5: Eingang DC-24-V-Spannungsversorgung
  • X20: Digitaleingänge
  • X20: Digitaleingänge und Digitalausgänge
  • X23: Analogeingang und Analogausgang
  • X22: Relaisausgang
  • X10: Bremsenansteuerung
  • X10: Sensoreingang für Temperaturauswertung des Motors
  • X16: MOVILINK® DDI-Schnittstelle
  • X18: Anschluss FS-Geber (Funktionale Sicherheit) optional
  • IN X30/X40 und OUT X30/X41: Anschluss Systembus oder Feldbus (optional)
  • X6: STO-Anschlussklemme
  • X60: Sichere Digitaleingänge und Digitalausgänge

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 05 / 22

© Copyright: 2023

Stichwortverzeichnis

MOVITRAC® advanced

Sprache

  • Deutsch
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Technische Daten
  • Elektronikdaten