X23: Analogeingang und Analogausgang
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 2 (1 Eingang und 1 Ein-/Ausgang) |
Zykluszeit | 2 ms |
Reaktionszeit | 175 μs plus Zykluszeit |
maximaler Ausgangsstrom | 50 mA |
Auflösung | 10 Bit |
Kurzschluss-Schutz | ja |
MCX91A-.. | Referenzspannungsausgang: 10 V, Imax = 3 mA Analogeingang (/AI1): 0 – 10 V, Ri ≥ 20 kΩ, 0(4) – 20 mA (Ri = 250 Ω) Der Eingang ist auf GND bezogen, Analogeingang Spannung oder Strom, umschaltbar über DIP-Schalter S4. Analogein- oder Analog-ausgang (AIO1) parametrierbar: AI: 0 – 10 V, Ri≥ 20 kΩ AO: 0 – 10 V, RLast≥ 10 kΩ, Imax = 1 mA |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |