X10: Bremsenansteuerung
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
Ausgangsspannung | abhängig von der externen DC-24-V-Spannungsversorgung |
Belastbarkeit | 150 mA , 3.6 W (keine induktive Lasten) |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge zwischen Umrichter und Bremsenansteuerung | 30 m |