X20: Digitaleingänge
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 6 |
Ausführung | Typ 1 und 3 gemäß IEC 61131-2 |
Zykluszeit | 2 ms |
Reaktionszeit | 100 μs plus Zykluszeit |
Stromaufnahme | 6 mA bei 30 V |
maximaler Ausgangsstrom 24 V | 50 mA |
MCX91A-.. | DI01 – DI06: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü Alle Eingänge sind geeignet für Touch-Probe-Funktionalität, Latenzzeit < 100 μs, maximal 2 Touchprobe-Eingänge gleichzeitig. DI04, DI05, DI6: Anschluss HTL-Einfachgeber (nur bei Umrichtern mit PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EterCAT®/SBusPLUS oder POWERLINK/CiA402), Leitfrequenzeingang, maximal 120 kHz |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m (Ausnahme HTL-Geber: 50 m) |