Allgemein
Einheit | MCX91A-....-2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | ||||
Typ | 0055 | 0070 | 0093 | 0110Der Einsatz einer Netzdrossel ist beim MCX91A-0110-2E1-4-.. vorgeschrieben. | |
Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren. | W | 57 | 76 | 110 | 147 |
Leistungsaufnahme 24 V | W | maximal 8.5 | |||
Entstörung des Leistungsteils | – | EMV-Filter Grenzwertkategorie C2 gemäß EN 61800-3 | |||
AnschlussPE | – | Schraube M4 | |||
zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute | min-1 | 0.5 | |||
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | s | 10 | |||
Masse | kg | 2.7 | |||