Brems-Chopper
Einheit | MCX91A-....-2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | ||||
Typ | 0055 | 0070 | 0093 | 0110Der Einsatz einer Netzdrossel ist beim MCX91A-0110-2E1-4-.. vorgeschrieben. | |
minimaler Bremswiderstandswert RBWmin | Ω | 24 | |||
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.4 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | kW | 150 % × Ausgangsscheinleistung SN × 0.9 | |||
Anschlusskontakte X2 | – | ||||