X6: STO-Anschlussklemme
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 1 (optional) |
Ausführung | Typ 2 gemäß IEC 61131-2 |
Leistungsaufnahme | 150 mW |
minimaler Spannungsanstieg | 1 V/ms |
MCX91A-.../CSO... | Folgende Klemmen sind intern verbunden:
Über die Klemme X6 können aufgrund der Stromtragfähigkeit maximal 10 Geräte miteinander verbunden werden. Eingangskapazität gegen F_STO_M und gegen GND:
|
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge | 30 m |