结构和技术数据
下表为电缆的机械结构和技术数据:
ESCHA传感器/执行器电缆AL_WAKS8-1/S370 | |
|---|---|
导线长度 | 1 m(及以上) |
插接头 | 直式插口,M12 |
极数 | 8 |
PIN分配 | 1 WH、2 BN、3 GN、4 YE、5 GY、6 PK、7 BU、8 RD |
编码 | A |
额定电压 | 30 V |
每个引脚的电流负载能力(40°C时) | 2 A |
绝缘电阻 | ≥108 Ω |
导通电阻 | ≤5 mΩ |
环境温度 | -30°C至+90°C |
触点材质 | 金属,铜锌,镀金 |
触点载体材质 | 塑料,TPU,BK |
手柄本体材质 | 塑料,TPU,BK |
覆盖层材质 | 金属,铜锌,镀镍 |
密封材料(衬套) | FPM/FKM |
屏蔽 | 有屏蔽 |
标准 | IEC 61076-2-101 |
防护等级(安装) | IP65 IP67 IP68 |
机械使用寿命 | > 100次插拔循环 |
端部制造 | 裸露的电缆末端 |
污染程度 | 3 |
规格 | 直型 |
导线PUR、UL、S370 | |
|---|---|
护套外径 | 6.3 mm |
导线护套材质 | PUR |
外护套颜色 | 黑色,类似RAL 9005 |
芯线横截面 | 8 x 0.25 mm² |
芯线绝缘材料 | PP |
芯线颜色 | 白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
股线结构 | 32 x 0.1 mm |
弯曲半径(固定) | 5 x 导线直径 |
弯曲半径(可移动) | 12 x 导线直径 |
温度范围 | -40°C至+90°C(固定敷设) -30°C至+90°C(可移动敷设) -25°C至+60°C(拖缆式) |
拖缆式应用 | ≥200万次循环 |
屏蔽 | 是 |
不含卤素 | 是 |
扭转应力 | ± 180°/m,≥50万次循环 |
导线额定电压 | ≤300 V |
特殊属性 | 阻燃、耐海水、可回收、不含LABS、符合RoHs标准、耐酸碱、耐臭氧、抗紫外线、耐水解、可拖链、可扭转、耐焊接火花、无卤、无硅、耐油 |
许可 | |
|---|---|
CE |
|
UKCA |
|
SIHI E |
|
CHINA-RoHS |
|
cUL us认证 |
|
分类 | |
|---|---|
ECLASS-6.0 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |