Estrutura e dados técnicos

A tabela a seguir mostra a estrutura mecânica e dados técnicos do cabo:

Cabo do sensor/atuador ESCHA AL_WAKS8-1/S370

Comprimento do cabo

1 m (ou mais)

Conector

Contato fêmea, reto, M12

Número de polos

8

Atribuição dos pinos

1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD

Codificação

A

Tensão nominal

30 V

Capacidade de transporte de corrente por pino (a 40 °C)

2 A

Resistência da isolação

≥108 Ω

Resistência do contato

≤5 mΩ

Temperatura ambiente

-30 °C..+90 °C

Material dos contatos

Metal, CuZn, banhado a ouro

Material do suporte do contato

Plástico, TPU, BK

Material da aba

Plástico, TPU, BK

Material da cobertura

Metal, CuZn, niquelado

Material do retentor (contato fêmea)

FPM/FKM

Blindagem

com blindagem

Normas

IEC 61076-2-101

Grau de proteção (montado)

IP65

IP67

IP68

Vida útil mecânica

> 100 ciclos de conexão

Montagem da extremidade

Extremidade do cabo aberta

Grau de poluição

3

Versão

reto

Condutor PUR, UL, S370

Diâmetro externo do revestimento

6.3 mm

Material do revestimento do cabo

PUR

Cor do revestimento externo do cabo

preto, semelhante a RAL 9005

Seção transversal do fio

8 x 0.25 mm²

Material da isolação do fio

PP

Cores dos condutores

branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho

Montagem dos cabos flexíveis

32 x 0.1 mm

Raio de atuação (fixo)

5 x diâmetro do cabo

Raio de atuação (móvel)

12 x diâmetro do cabo

Faixa de temperatura

-40 °C..+90 °C (instalação fixa)

-30 °C..+90 °C (instalação móvel)

-25 °C..+60 °C (canaleta flexível)

Uso da canaleta flexível

≥2 milhões de ciclos

Blindagem

sim

Sem halogênio

sim

Força de torção

± 180 °/m, ≥0,5 milhões de ciclos

Tensão nominal do condutor

≤300 V

Características especiais

retardador de chamas, resistente à água do mar, reciclável, livre de LABS, compatível com RoHs, resistente a ácidos e bases, resistente ao ozônio, resistente a UV, resistente à hidrólise, compatível com canaleta flexível, capacidade de torção, resistente a faíscas de soldagem, sem halogênio, sem silicone, resistente a óleos

Aprovações

CE

 

UKCA

 

SIHI E

 

RoHS da China

 

cUL us Listed

 

Classificações

ECLASS-6.0

27279218

ECLASS-7.0

27279218

ECLASS-8.0

27279218

ECLASS-9.0

27060311

ETIM 5.0

EC001855

ETIM 6.0

EC001855