Estructura y datos técnicos
La siguiente tabla muestra la estructura mecánica y los datos técnicos del cable:
Cable de sensor/actuador ESCHA AL_WAKS8-1/S370 | |
|---|---|
Longitud de cable | 1 m (y otras) |
Conector enchufable | Hembrilla, recta, M12 |
Número de polos | 8 |
Asignación PIN | 1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD |
Codificación | A |
Tensión nominal | 30 V |
Intensidad de corriente admisible por pin (a 40 °C) | 2 A |
Resistencia del aislamiento | ≥108 Ω |
Resistencia de paso | ≤5 mΩ |
Temperatura ambiente | -30 °C..+90 °C |
Material de los contactos | Metal, CuZn, dorado |
Material del soporte de contacto | Plástico, TPU, BK |
Material de los pasadores | Plástico, TPU, BK |
Material capa externa | Metal, CuZn, niquelado |
Material junta (hembrilla) | FPM/FKM |
Apantallado | Con apantallado |
Normas | IEC 61076-2-101 |
Índice de protección (montado) | IP65 IP67 IP68 |
Tiempo de vida útil mecánica | > 100 ciclos de conexión |
Ensamblaje de extremos | Extremo de cable abierto |
Grado de contaminación | 3 |
Versión | Recta |
Conductor PUR, UL, S370 | |
|---|---|
Diámetro exterior camisa | 6.3 mm |
Material camisa del cable | PUR |
Color camisa exterior del cable | Negro, similar a RAL 9005 |
Sección del conductor | 8 x 0.25 mm² |
Material aislamiento del conductor | PP |
Colores de conductores | Blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo |
Estructura del hilo | 32 x 0.1 mm |
Radio de curvatura (fijo) | 5 x diámetro del cable |
Radio de curvatura (desplazado) | 12 x diámetro del cable |
Rango de temperatura | -40 °C..+90 °C (instalación fija) -30 °C..+90 °C (instalación móvil) -25 °C..+60 °C (portacables) |
Uso del portacables | ≥2 millones de ciclos |
Apantallado | Sí |
Libre de halógenos | Sí |
Carga de torsión | ± 180 °/m, ≥0.5 millones de ciclos |
Tensión nominal del cable | ≤300 V |
Características especiales | Ignífugo, resistente a agua salada, reciclable, exento de sustancias que impidan la reticulación de la pintura, conforme a RoHs, resistente a ácidos y álcalis, resistente a ozono, resistente a UV, resistente a hidrólisis, compatible con portacables, torsionable, resistente a chispas de soldadura, libre de halógenos, exento de siliconas, resistente al aceite |
Aprobaciones | |
|---|---|
CE |
|
UKCA |
|
SIHI E |
|
CHINA-RoHS |
|
cUL us Listed |
|
Clasificaciones | |
|---|---|
ECLASS-6.0 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |