概述
提示

确保根据所选操作模式始终为模块提供适当的参数!特别注意输出范围内电流值的使用!
对于等时定位,设定位置由主站通过同步信号以最小周期为1 ms的固定间隔指定。
功能模块可以以1 ms、2 ms、4 ms、8 ms、16 ms 和32 ms的周期进行等时操作。如果检测到不同的周期持续时间,功能模块将进入故障状态,并显示故障代码0xF044“同步周期无效”。例如,当功能模块在1 ms的周期内以125 µs的间隔执行定位时,通过插值可以得到8个子步进以逼近设定位置。这将使行进曲线平滑到目标位置。PtP位置配置文件生成器被禁用。考虑了速度和最大行程位置的极限值。
- 对于等时定位,您可以直接通过“0x8480-03 - 设定位置”或通过输出区域中动态分配的字4指定位置。
- 当新的设定位置需要反转方向时,自动执行减速和方向反转。在控制字中启动任务时不需要单独激活采用。
- 如果在行程任务期间激活限制,则会通过状态字指示:“0x8100-02 - 状态字”。
- 根据设置的编码器反馈,功能模块以开环或闭环控制的受控或调节操作方式进行定位。其中分为以下编码器配置:
- 开环
- 闭环