状态
符合CiA 402的状态机
A | 控制电压接通,电机未供电。 |
B | 控制电压和主电压已接通,电机未通电。 |
C | 控制电压和主电压已接通,电机通电。 |
xxx | 状态字的状态。 |
0、1 | 上电后设备启动并自检。 |
13 | 由于驱动装置或通讯故障而导致故障。 |
14 | 内部故障处理。 |
16 | 停用命令输出锁定 (BASP)“0x8100-01 - 控制字”。 |
2、6 | 位3...0:x110:“关闭”命令。 |
3 | 位3...0: 0111: “接通”命令。 |
4 | 位3...0: 1111: “释放操作”命令。根据CiA 402,可以从启动就绪到释放操作自动转换。 |
5 | 位3...0: 0111: “锁定操作”命令。 |
11 | 位3...0:x01x:“快速停止”命令。 |
7、8、9、1、2 | 位3...0:xx0x:“关闭电压”命令。 |
15 | 位7:边沿0-1:“故障重置”命令。 |
访问状态机
在CiA 402下,整个控制是通过以下两个对象实现的。两个对象都映射到循环数据交换:
“0x8100-01 - 控制字” | → | 状态机 | → | “0x8100-01 - 控制字” |