Estados
Máquina de estados según CiA 402
A | Tensión de control conectada, el motor no recibe suministro de corriente. |
B | Tensión de control y principal conectada, el motor no recibe suministro de corriente. |
C | Tensión de control y principal conectada, el motor recibe suministro de corriente. |
xxx | Estado de la palabra de estado. |
0, 1 | Arranque de la unidad y autocomprobación tras Power ON. |
13 | Error en caso de fallo de accionamiento o comunicación. |
14 | Procesamiento de fallo interno. |
16 | Desactivación bloqueo de salida de comando (BASP) "0x8100-01 - Palabra de control". |
2, 6 | Bit 3...0: x110: Comando "Desconectar". |
3 | Bit 3...0: 0111: Comando "Conectar". |
4 | Bit 3...0: 1111: Comando "Habilitar funcionamiento". El cambio automático de Listo para conexión a Funcionamiento habilitado es posible conforme a CiA 402. |
5 | Bit 3...0: 0111: Comando "Bloquear funcionamiento". |
11 | Bit 3...0: x01x: Comando "Parada rápida". |
7, 8, 9, 1, 2 | Bit 3...0: xx0x: Comando "Desconectar tensión". |
15 | Bit 7: Flanco 0-1: Comando "Restablecimiento del fallo". |
Acceso al estado de la máquina
Bajo CiA 402, el control completo se realiza a través de los siguientes dos objetos. Ambos objetos están mapeados en el intercambio cíclico de datos:
"0x8100-01 - Palabra de control" | → | Máquina de estados | → | "0x8100-01 - Palabra de control" |