Stati
Macchina di stato secondo CiA 402
A | Tensione di controllo inserita, il motore non viene alimentato con la corrente. |
B | Tensione principale e tensione di controllo inserite, il motore non viene alimentato con la corrente. |
C | Tensione principale e tensione di controllo inserite, il motore viene alimentato con la corrente. |
xxx | Stato della parola di stato. |
0, 1 | Avvio dell'unità e autotest dopo Power ON. |
13 | Anomalia in caso di errore di comunicazione o anomalia di azionamento. |
14 | Elaborazione anomalia interna. |
16 | Disattivazione blocco dell'emissione di istruzione (BASP) "0x8100-01 - parola di controllo". |
2, 6 | Bit 3...0: x110: comando "disattiva". |
3 | Bit 3...0: 0111: comando "attiva". |
4 | Bit 3...0: 1111: comando "Abilita funzionamento". Il passaggio automatico da pronto per l'attivazione a funzionamento abilitato è possibile secondo CiA 402. |
5 | Bit 3...0: 0111: comando "Blocca funzionamento". |
11 | Bit 3...0: x01x: comando "Stop rapido". |
7, 8, 9, 1, 2 | Bit 3...0: xx0x: comando "Disinserisci tensione". |
15 | Bit 7: fronte 0-1: comando "Reset anomalia". |
Accesso alla macchina di stato
Alla voce CiA 402 l'intero controllo è realizzato tramite i due oggetti seguenti. Entrambi gli oggetti sono mappati nello scambio dati ciclico:
"0x8100-01 - parola di controllo" | → | Macchina di stato | → | "0x8100-01 - parola di controllo" |